Publikovat produkty
Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker
Manitowoc Ice

Manitowoc UYF0310A NEO Undercounter Ice Maker

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

NEO is designed to provide ice right where you need it - within reach. Improvements in performance, intelligence, and convenience make your ice machine easy to own and less expensive to operate. NEO Undercounter Ice Maker, cube-style, air-cooled, self contained, 30"W x 28"D x 38-1/2", production capacity up to 290 lb/24 hours at 70°/50° (235 lb AHRI certified at 90°70°), 100 lb ice storage capacity, electronic controls, half dice size cubes, NSF, cULus, CE.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Specifikace
  • Product Dimensions: 28.5 x 30 x 38.5 inches
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: UY-0310A

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaManitowoc-UYF0310A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Skupina výrobkůIce Machine
  • Skupina produktůUndercounter
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kuchyňské Spotřebiče
  • Kód CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Název CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Číslo OmniClass23-21 21 29
  • Název OmniClassCommercial Ice Machines