Publikovat produkty
Marvin Skylight Window
Marvin Skylight Window
    Marvin
    Archivovány

    Marvin Skylight Window

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(14 recenze)

    The Marvin Skylight, available in select markets, delivers expansive views of the outside world and allows you to incorporate the benefits of natural light into your home. With its unique, design-forward sizes, narrow sightlines, and uncluttered aesthetic, the Marvin Skylight will introduce a beautiful, light-filled architectural element into any space.

    Specifikace
    • Features of the Marvin Skylight

      • Sleek design
      • Durable and low-maintenance fiberglass composite frame
      • Narrow sightlines provide more visible daylight compared to current offerings from other manufacturers
      • Flush glazing sheds debris and prevents pooling
      • The same unit can be installed on either a curb or directly to the roof deck
      • Non-venting
      • Third party shades can be added
      • Maximum sizes up to 48” x 90”
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamarvin-skylight-window
    • Skupina výrobkůSkylight
    • Skupina produktůFixed
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2022-05-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOkna - Světlíky
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCFixed skylights
    • Kód UNSPSC30171801
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Popis Uniclass 2015Skylights
    • Kód CSI MasterFormat 201404 23 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Glass Unit Masonry Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 17 00
    • Název OmniClassSkylights
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows