Publikovat produkty
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
Vivid Sliding French Door
    Marvin

    Vivid Sliding French Door

    AVAILABLE IN SELECT MARKETS:  TX, CO, ID, MT, WA and OR

    Extend your home’s livable space and invite the outdoors in with the Marvin Vivid™ Sliding door. Enjoy breathtaking views through large glass panels that fill your home with natural light, enhancing your home’s interior.

    Material:  Ultrex® Fiberglass Exterior and Interior

    Why You'll Love It:

    Expansive Sizes -

    Showcase the views with configurations up to four panels and total maximum widths of 16'

    Superior Durability -

    Be confident in the strength of Ultrex® fiberglass, which is 7x more resistant to bending than vinyl and 4x more bend-resistant than wood/vinyl composites

    Clean Design -

    Every detail is smooth and clean, thanks to acrylic-based finishes and engineered components that eliminate overlaps and joint welds

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavivid-sliding-french-door
    • Skupina výrobkůVivid
    • Skupina produktůDoors
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2025-10-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálFiberglass
    • Vedlejší materiálFiberglass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 16 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fiberglass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké