Publikovat produkty
HI–Beam
HI–Beam
HI–Beam

    HI–Beam

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotahibeam
    • Skupina výrobkůConstruction
    • Skupina produktůBeam
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-09-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Trámy
    • Název UNSPSCBeams
    • Kód UNSPSC301017
    • Kód Uniclass 2015EF_20_20
    • Popis Uniclass 2015Beams
    • Kód CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Číslo OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Název OmniClassBeams

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Ålandy
    Dánsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Jan Mayen
    Norsko
    ostrov Man
    Švédsko
    Velká Británie