Publikovat produkty
Steel straight grab bar
Mediclinics

Steel straight grab bar

4.7 z 5 hvězdiček4.7(9 recenze)
Part numbers: BR0300, BR0400, BR0600, BR0750, BR0900 & BR1200 Grab bar manufactured by Mediclinics in steel bar Ø 32 mm, 1,5 mm thick, white Epoxy finished and with a white plastic snap flange cover for hidden mounting. State-of-the-art design, high durability and easy to maintain. The process used for bending the grab bars guarantees uniformity in the diameter of its curves. Stainless steel screws and plastic plugs to install the grab bar to the wall are provided.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBRyyyy
  • Skupina výrobkůGrab Bars
  • Skupina produktůMedinox
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-09-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)85
  • Šířka (mm)85
  • Hloubka (mm)72
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Odpadkové koše

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika Oceánie