Publikovat produkty
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
Spray soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Spray soap dispenser - Lever

    Part numbers: DJSP0036, DJSP0036B, DJSP0036C & DJSP0036CS Spray soap dispenser lever operated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these foam soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid disinfectant soaps.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDJSP036x
    • Skupina výrobkůSoap Dispensers
    • Skupina produktůSoap Dispensers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)250
    • Šířka (mm)110
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zásobníky
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_22_36
    • Popis Uniclass 2015Hand cleaning gel dispensers
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 29 13
    • Název OmniClassHand Soap Dispensers
    • Kód CSI UniFormat IIE
    • Název CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Afrika Oceánie