Publikovat produkty
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT
    METALAIRE

    Plenum Slot Diffuser with "Ice Tong" Blades - Model PHPS-IT

    The PHPS-IT is designed with “ice tong” blades for 180° pattern control. The curved pattern controllers produce a horizontal air pattern that hugs the ceiling. They can also be set for vertical projection.

    • Galvanized steel construction
    • Available in 1 to 4 slots
    • Available in 24", 36", 48" and 60" lengths
    • Pattern controllers allow 180° adjustment of discharge direction
    • Optional internal (fiberglass or closed cell) or external (foil back) insulation (PHPSI-IT)
    Specifikace
    • Models
      PHPS-IT-75-6 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-6 1" Slot Width
      PHPS-IT-75-9 3/4" Slot Width
      PHPS-IT-10-9 1" Slot Width
      PHPSI-IT-75-6 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-6 1" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-75-9 3/4" Slot Width, Insulated
      PHPSI-IT-10-9 1" Slot Width, Insulated

      Finish
      25 White Tee / Black Border
      26 All White
      27 All Black

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPlenum-Slot-Diffuser-with-Ice-Tong-Blades-PHPS-IT
    • Skupina výrobkůGrilles, Registers & Diffusers
    • Skupina produktůPlenum Slot Diffuser
    • Datum zveřejnění2020-11-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir diffusers
    • Kód UNSPSC40101505
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Popis Uniclass 2015Air diffusers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Číslo OmniClass23-33 49 11 11
    • Název OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Kód CSI UniFormat IID30
    • Název CSI UniFormat IIHVAC

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Mexiko
    Spojené státy americké