Publikovat produkty
2080 - Office lighting
Metalmek

2080 - Office lighting

Office lighting
Specifikace
  • Mountings: • Recessed fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Diffuser in microprismatic polycarbonate Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota2080
  • Skupina výrobkůRECESSED FITTINGS
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)595
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)5.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL