Publikovat produkty
TUBOLUCE OP - Tube of light IP65
Metalmek

TUBOLUCE OP - Tube of light IP65

Tube of light IP65
Specifikace
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Opal polycarbonate tube Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaTUBOLUCE-7512
  • Skupina výrobkůHIGH IP RATE FIXTURE
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)70
Související
  • Hlavní materiálPolykarbonát
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL