Publikovat produkty
OK - General lighting
Metalmek

OK - General lighting

Specifikace
  • Mountings: • Suspended fitting • Surface mounted fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel, painted with semi-bright white epoxy polyester powders Optical device: • Opal methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP40
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaOK-5953
  • Skupina výrobkůSUSPENSION / CEILING FIXTURE
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)165
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL