Publikovat produkty
ALBA - Office lighting
Metalmek

ALBA - Office lighting

Office lighting
Specifikace
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Iron's sheet Optical device: • Sheet's steel reflector • Opal polycarbonate diffuser Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B20 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20 • UGR < 19
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaALBA-9145
  • Skupina výrobkůRECESSED FITTINGS
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)125
  • Šířka (mm)595
  • Hloubka (mm)595
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL