Publikovat produkty
HI PANEL - Panel light
Metalmek

HI PANEL - Panel light

4.5 z 5 hvězdiček4.5(11 recenze)
Panel light
Specifikace
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing • 600x600 hide structure • 625x625 exposed bearing • plasterboard ceiling • Surface fitting • Suspended fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class III • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP43 • UGR < 19 (EN12464-1)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHI-PANEL-9940
  • Skupina výrobkůRECESSED FITTINGS
  • Skupina produktůMETALMEK INDOOR
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-04-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)10
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálPolykarbonát
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód ETIMEG000027
  • Název ETIMLuminaires
  • Číslo OmniClass23-35 47 11
  • Název OmniClassLighting Fixtures
  • Kód CSI UniFormat IID50
  • Název CSI UniFormat IIELECTRICAL