Publikovat produkty
Reveal Panel System
MetalTech-USA

Reveal Panel System

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikace
  • - Installed horizontally and vertically - Reveal Panels create striking shadows - Unlimited design capabilities - Enhanced and accentuated facade design - Variable face heights and widths lengths for optimal design capabilities. - Wide range of available materials and colors Country: United States Manufacturer Product Line: Façade Systems Region: North America
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarevealpanelsystem
  • Skupina výrobkůBuilding Materials
  • Skupina produktůPanel System
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMěď
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCPanels or paneling
  • Kód UNSPSC30161505
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_50
  • Popis Uniclass 2015Metal panels
  • Kód CSI MasterFormat 201407 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
  • Číslo OmniClass23-15 13 19 11
  • Název OmniClassMetal Wall Panels

Dostupnost regionu

Jižní Amerika Severní Amerika
Argentina
Kanada
Bolívie
Mexiko
Brazílie
Spojené státy americké
Chile
Ekvádor
Falklandy (Malvíny)
Francouzská Guyana
Guyana
Kolumbie
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela