Publikovat produkty
Boxer Luminaire

Boxer Luminaire

Boxer is a next generation linear lighting solution from Metalumen that is designed to provide customers the environmental performance options and value they expect. The luminaire’s low profile and center-lamp optics bring a contemporary aesthetic to architectural interiors. Boxer optionally integrates the latest digital controls technology that will complement any LEED™ project and will assist in translating your sustainable lighting vision to the real world. Boxer delivers lighting efficiencies up to 89%; a single 1-2 OR 3-lamp cross-section; T-8, T5 and T5HO lamping; a full range of center-lamp louver and lens options; an exact 4-foot module for all 4-, and 8-foot fixture sections, and; a universal product design that allows any fixture to be placed anywhere in a continuous run. Boxer is a sustainable and adaptable architectural lighting system that is designed to promote and enable environmental stewardship, create economic value and, support and strengthen our communities.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotametalumen-boxer
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůLuminaries for Internal Lighting
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2015-04-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vKanada
  • Vyrobeno vKanada
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015EF_70_80
  • Popis Uniclass 2015Lighting
  • Kód CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Číslo OmniClass23-27 15 21
  • Název OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Kód CSI UniFormat IID5020
  • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké