Publikovat produkty
MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY
Midmark

MIDMARK® 6218 FLAT PANEL PC WORKSTATION + MOUSE TRAY

This flat panel PC workstation brings technology to the point of care with a convenient mount for a flat panel monitor.

  • 26" of height adjustment from 23" to 49"
  • Mouse surface (left or right)
  • Flat panel monitor arm with 100 mm and 75 mm standard mounting locations
  • Two total-locking casters in the front lock both the wheel and swivel simultaneously
  • Monitor arm provides 9.5" of independent vertical adjustment, up to 40° positive tilt, a 5 lb – 20 lb capacity range, and 180° of independent rotation






Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamidmark-medical-6218-workstation
  • Skupina výrobkůHealth Care Equipment and Furnishings
  • Skupina produktůMidmark Workstations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód CSI MasterFormat 201412 56 70
  • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
  • Číslo OmniClass23-25 00 00
  • Název OmniClassMedical and Laboratory Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings