Publikovat produkty
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS4 - 59" L x 90" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans. Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamidmark-synthesis-cs4
    • Skupina výrobkůDental Equipment
    • Skupina produktůSynthesis® Cabinetry
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)90
    • Šířka (palce)59
    • Hloubka (palce)18
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálOcel uhlíková
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Název CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Číslo OmniClass23-25 17 13
    • Název OmniClassDental Equipment