Publikovat produkty
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

MIFAB® CAD-DW Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joins and corners. It has a unique white finish.

Specifikace
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors