Publikovat produkty
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

Specifikace
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Skupina výrobkůAccess Doors
  • Skupina produktůUniversal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Přístupové dveře a panely
  • Kód Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Popis Uniclass 2015Access doors and traps
  • Kód CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Číslo OmniClass23-17 11 27 13
  • Název OmniClassAccess Doors