Publikovat produkty
FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange
MIFAB

FS1520-FL Floor Area and Indirect Sanitary Waste Drain 8″ x 8″ x 6″ with Flange

MIFAB® FS1520-FL Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate and anchor flange with weepholes. Anti-splash aluminum dome strainer included.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFS1520-FL
  • Skupina výrobkůDrains
  • Skupina produktůFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ac_35
  • Popis Uniclass 2015Medical, health, welfare and sanitary activities
  • Kód CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Číslo OmniClass23-31 27 00
  • Název OmniClassFloor Drains
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste