Publikovat produkty
LIL MAX Lint Interceptor
MIFAB

LIL MAX Lint Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-L HDPE injection molded lint interceptor with flow rating of ____ (indicate) and liquid holding capacity of ____ (indicate). Unit shall include: two internal straining baffles with 3/8” diameter holes spaced 1/2” apart, internal deep seal trap, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLIL-MAX-L
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 37 11
  • Název OmniClassGrease Traps
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING