Publikovat produkty
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

MIFAB® Series Lil-(specify size)-O HDPE injection molded oil interceptor with flow rating of ____ (indicate) and oil storage holding capacity of _____ (indicate). Unit shall include: sediment bucket (1/4” diameter holes) with perforated baffle (3/8” Dia. holes, ½" apart) near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing latches, stainless steel calibrated orifice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid(s). 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLIL-MAX-OIL
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůOil Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 37 11
  • Název OmniClassGrease Traps