Publikovat produkty
MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection
MIFAB

MC-10-EXT-HS Horizontal, Adjustable Water Closet Carrier for ADA in Middle of Battery With Hub & Spigot Connection

MIFAB® MC-10-EXT-HS Series (Specify L for left or R for right design) single, horizontal, adjustable, high rough-in water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) hub and spigot waste, 2” (51) hub and spigot vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMC-10-EXT-HS
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCPlumbing hangers
  • Kód UNSPSC40141725
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets