Publikovat produkty
MC-41 Single Carrier with Concealed Arms
MIFAB

MC-41 Single Carrier with Concealed Arms

MIFAB® MC-41 Series floor mounted concealed arm lavatory carrier with lacquered, adjustable, ductile iron concealed support arms. Complete with lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets, adjustable steel nipples with locknut and set screws, alignment rod, two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and fixture leveling and locking hardware.
Specifikace
  • SKUs: MC-41
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamc-41-single-carrier-with-concealed-arms
  • Skupina výrobkůFixture Carriers
  • Skupina produktůOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Concealed Arms
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
  • Popis Uniclass 2015Sink supports
  • Kód CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment