Publikovat produkty
MI-DIAL
MIFAB

MI-DIAL

MIFAB® MI-DIAL supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Specifikace
  • Dialysis Box with One Valve Door 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-dial
  • Skupina výrobkůDialysis Boxes
  • Skupina produktůMI-DIAL
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems