Publikovat produkty
MI-DIAL-2
MIFAB

MI-DIAL-2

MIFAB® MI-DIAL-2 supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish) continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable finishing frame and door, one 1/2″ NPT PVC supply connection with PVC ball valve and 3/4″ hose connection. Bracket with grommets for two 3/8″ diameter hose, and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom.

Specifikace
  • Dialysis Box with Two Valves

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-dial-2
  • Skupina výrobkůDialysis Boxes
  • Skupina produktůMI-DIAL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems