Publikovat produkty
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

Specifikace
  • Dialysis Box with Two Valves

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-dial-2-ld
  • Skupina výrobkůDialysis Boxes
  • Skupina produktůMI-DIAL
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Popis Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems