Publikovat produkty
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD


The MI-G-AD-25 is manufactured out of a fabricated 16 gauge Type 304 stainless steel body, deep seal trap with sewer gas stopper, air relief bypass, dual, gasketed lid for easy access to the internal sediment bucket, grease and oil collection container, 24 hour timer with heating element and automatic skimming wheel. The MI-G-AD-25 is tested and certified to the PDI G-101 and ASME A112.14.3 Standards.

Specifikace
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-g-ad
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-05
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCTraps and strainers
  • Kód UNSPSC401425
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-27 37 11
  • Název OmniClassGrease Traps