Publikovat produkty
MI-SD Sediment Drain Interceptor
MIFAB

MI-SD Sediment Drain Interceptor

MIFAB® MI-SD Series sanitary epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand interceptor. Unit shall include: removable cross bar, four 3” (76) threaded vent connections, solid straining baffles, stainless steel calibrated orfice plate, securing bolt(s), sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap, sewer gas stopper, internal air relief by-pass, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikace
  • SKUs: MI-SD-1, MI-SD-2, MI-SD-3, MI-SD-4, MI-SD-5, MI-SD-6, MI-SD-7, MI-SD-8, MI-SD-9, MI-SD-10
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-sd-1-sediment-drain-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůSediment and Solid Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING