Publikovat produkty
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)
Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    Mr.Slim Inverter PCY-Series (13,000 BTU)

    เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ ระบบอินเวอร์เตอร์

    PCY SERIES : PCY-SM13KAL2

    รุ่นแขวนใต้ฝ้าเพดาน , ขนาด 13,989 BTU , ระบบ Inverter , น้ำยา R32 , ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)

    - รูปทรงทันสมัย ดีไซน์สวยงามลงตัว ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง
    - ทำงานเงียบสนิท ด้วยการออกแบบช่องส่งลม และใบพัดลมให้บาง แต่สามารถตัดอากาศได้มาก
    - ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย หรือแบบมีสาย(Option)
    - ระบบ SWING ช่วยกระจายลมเย็นทั่วทุกจุดภายในห้องได้อย่างรวดเร็ว
    - สามารถเดินท่อน้ำยาได้ไกลถึง 50 เมตร (ตรวจสอบระยะเดินท่อได้จากในแคตตาล็อก)
    - สามารถควบคุมการทำงานจากส่วนกลางหรือควบคุมเป็นกลุ่ม พร้อมระบบแจ้งเตือนอาการขัดข้องอัตโนมัติ
    - ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว)
    - ใช้น้ำยา R32 ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
    - เป็นระบบการทำงานแบบ INVERTER

    THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

    FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Specifikace
    • MODELPCY-SM13KAL2

      Cooling capacity (BTU/h)13,989

      SEER (Btu/h/W)16.5

      EGAT level 5

      Cooling : Capacity Rated (kW)4.1(2.8-4.1)

      Heating : Capacity Rated (kW)-

      Power Supply1ph, 220V, 50Hz

      Microprocessor Control

      Automatic Temperature Control

      Timer Switch

      Remote Control SwitchWireless/Wired(Option)

      Indoor Fan Speeds4 Step+1 AUTO

      Blow Fan Indoor

      Blow Fan Outdoor

      Dimensions Indoor (H x W x D)230 x 1,280 x 680 (mm.)

      Dimensions Outdoor (H x W x D)714 x 800 x 285 (mm.)

      Weight Indoor32

      Weight Outdoor35

      Piping Size : Liquid (mm.in)6.35 (1/4)

      Piping Size : Gas (mm.in)12.70 (1/2)

      Piping Size : Max.Length / Max.Height (m)20/12

      RefrigerantR32

      THIS PRODUCT SPECIFICATION IS FOR USE IN THAILAND ONLY.

      FOR TECHNICAL DESIGN SUPPORT, PLEASE CONTACT TEL 0-2763-7000 EXT 5302 (FOR THAI DESIGNERS AND PROJECTS IN THAILAND ONLY).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPCY-SM13KAL2
    • Skupina výrobkůHVAC
    • Skupina produktůAir Conditioning
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace

    Dostupnost regionu

    Asie
    Arménie
    Ázerbájdžán
    Bangladéš
    Bhútán
    Britské indickoocenánské území
    Brunej
    Čína
    Filipíny
    Gruzie
    Hongkong
    Indie
    Indonésie
    Japonsko
    Kambodža
    Kazachstán
    Kokosové ostrovy
    Korejská lidově demokratická republika
    Korejská republika
    Kyrgyzstán
    Laos
    Macao
    Malajsie
    Maledivy
    Mongolsko
    Myanmar (Barma)
    Nepál
    Pákistán
    Singapur
    Šrí Lanka
    Tádžikistán
    Tchaj-wan
    Thajsko
    Turkmenistán
    Uzbekistán
    Vánoční ostrov
    Vietnam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App pro Revit

    Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

    Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

    • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
    • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
    • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu