Publikovat produkty
NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set
Siemens
Archivovány

NXAIR M 24kV MV switchgear air-insulated - complete set

3.8 z 5 hvězdiček3.8(6 recenze)

NXAIR M medium-voltage switchgear 24 kV up to 25 kA is the clever solution for the challenges of today and tomorrow.
Because of its voltage level, the switchgear NXAIR M is especially suitable for power supply companies, infrastructure and industrial applications.
As a modern medium-voltage switchgear, it is characterized by high reliability and profitability as well as environmental friendliness and sustainability.
With its compact design, low maintenance requirements, uncomplicated and reliable technology as well as sustainable production increase, NXAIR M is an investment that pays off.

Specifikace
  • https://www.siemens.com/specifications

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSiemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_M_24kV
  • Skupina výrobkůMV switchgear
  • Skupina produktůAir-insulated switchgear for primary distribution systems
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2018-03-14
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vTurecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Spínací zařízení
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Název UNSPSCSwitchgear systems
  • Kód UNSPSC39121105
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Popis Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Kód CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Číslo OmniClass23-35 31 31 11
  • Název OmniClassDistribution Switchgear
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution