Publikovat produkty
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNipo
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůChairs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2012-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)470
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_22
    • Popis Uniclass 2015Dining chairs
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 23 13 11
    • Název OmniClassResidential Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings