Publikovat produkty
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
LAVA I, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA I, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.
    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax.

    A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.

    Article number: 951001 

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Double ended
      • Weight: 92 kg
      • Volume: 280 l
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951001
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)630
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)1580
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)92
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa