Publikovat produkty
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
LAVA III, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA III, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Attractive modern proportions and form make for a centrepiece freestanding bath made from a unique mineral composite material. This particular design is only 140 cm long; making it perfect for those wanting contemporary looks in a smaller package. A double-sided design allows bathing at either end, with a built-in overflow.

    Article number: 951003

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Single ended
      • Weight: 95 kg
      • Volume: 265 l
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951003
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)615
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1400
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)92
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment