Publikovat produkty
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
LAVA IV, bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IV, bathtub

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    Shaped like a thumbprint in wet sand, this mineral composite bath is an exercise in calm perfection. The wide rim, depth, and embracing lines harmonise a space effortlessly. Bathe at either end with supreme comfort.

    Article number: 951004

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Mineral composite (Dolomite)
      • Doubleended
      • Weight: 122 kg
      • Volume: 279 l
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951004
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)550
    • Šířka (mm)820
    • Hloubka (mm)1680
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)122
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment