Publikovat produkty
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
LAVA IX Bathtub
    Mora Armatur

    LAVA IX Bathtub

    Spectacular in every sense, the LAVAFreestander Bath IX has a striking, textural exterior and serene interior form. Crafted in mineral composite, its three-dimensional expression adds elegance and luxury to any space. Comes with a matching wash basin for an aesthetic beyond compare.

    About the collection

    With a name that evokes the flowing mineral-rich qualities of volcanic rock. Made from a tactile, durable mineral composite with thermal insulating qualities, the Lava range combines harmonious, modern aesthetics with comfort.

    In any color you want!

    Article number: 951009.22

    Specifikace
        • Freestanding bathtub in mineral composite with a textural form
        • Double-sided model - relaxing soak at either end of the tub
        • Pre-installed white bottom valve
        • Discrete integrated overflow
        • Volume: 309 l
        • Weight: 168 kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951009-22
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-09-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)620
    • Šířka (mm)820
    • Hloubka (mm)1670
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)168
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011381
    • Název ETIMBathroom furniture set
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units