Publikovat produkty
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
MARE I Small, bathtub
    Mora Armatur

    MARE I Small, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    Stillness is the word that springs to mind with the Mare I. Its contemporary, freestanding form is as much a work of art as it is a place to relax. A symmetrical bath, with a centre plug and modern 3 cm thick edge, it comes in two sizes, with an overflow that’s been designed to minimise water staining.


    Article number: 951101

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Double ended - for bathing comfort at both sides
      • Weight: 40 kg
      • Volume: 180 l
      • Pre installed white waste
      • Discrete integrated overflow
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951101
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)720
    • Hloubka (mm)1500
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)40
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment