Publikovat produkty
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
MARE IV, bathtub
    Mora Armatur

    MARE IV, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    A D-formed design that can be positioned flush to a wall while retaining the sleekness of a freestanding bath, the Mare IV hits the sweet spot of function and aesthetics. The symmetrical design can be selected with an 800mm width to allow two adults to bathe comfortably. Made in durable acrylic for ease of maintenance, with its slimline, contemporary 15mm thick walls give a generous bathing experience without being oversized.

    Article number: 951104

    Specifikace
      • Designed to rest against the wall
      • Acrylic
      • Double ended 
      • Weight: 62 kg
      • Volume: 290 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimline
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951104
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)57
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment