Publikovat produkty
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
MARE VI Medium, bathtub
    Mora Armatur

    MARE VI Medium, bathtub

    The calming Mare range, meaning ocean in Latin. Freestanding baths in premium acrylic with a lighter edge thickness. Clean lines and easy curves combine with function and convenience.

    With one end sculpted for bathing, and the other allowing for convenient showering, the Mare VI has a slimline design with a 15mm rim. A freestanding oval shape is soft and welcoming. A perfect design for those wanting a soft, flowing bathroom aesthetic.
    A beautiful bath that projects a spa sensuality.

    Article number: 951107

    Specifikace
      • Freestanding bath
      • Acrylic
      • Single ended 
      • Weight: 48 kg
      • Volume: 300 l
      • Discrete integrated overflow
      • Slimeline
      • Pre installed white waste
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota951107
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůWash Basin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)1700
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    • Čistá hmotnost (kg)42
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Ac_35_80_07
    • Popis Uniclass 2015Bathing
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
    • Název OmniClassBathroom Units
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment