Publikovat produkty
CARA I, mirror
CARA I, mirror
    Mora Armatur
    Archivovány

    CARA I, mirror

    Minimal design, with concealed LED framing and optional Bluetooth speaker system in a package that gives atmospheric a new meaning.

    Cara shares a similar design to our Solo I, with a touch-controlled LED frame behind white acrylic which surrounds the mirror. Cara’s lighting can be adjusted in brightness and tone to enhance the atmosphere of your space. Its function can be further enhanced with the addition of built-in Bluetooth speakers for the ultimate in mood spaces.

    Article number: 953112 Size: 800 x 800 mm

    Specifikace
      • 800 x 800 mm
      • Frame with one piece acrylic diffuser
      • Energy efficient LED lightning
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • 43 mm wall projection
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota953112
    • Skupina výrobkůX Collection
    • Skupina produktůMirrors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors
    • Kód CSI UniFormat IIE1090
    • Název CSI UniFormat IIOther Equipment