Publikovat produkty
Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Diesel Generator Set, mtu Series 2000 16V, 1000-1250kWe, 60Hz, 208-4160V

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Industry leading average load factor
  • Cutting-edge emissions control
  • Outstanding fuel economy
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Specifikace
  • EQUIPMENT

    Enginemtu Series 2000; EPA Certified Tier 2 or Fuel Consumption Optimized

    Generator : Digital Voltage Regulator; AREP standard, PMG Excitation optional; 4 Pole, Rotating Field; 1 Bearing, Sealed; ±0.25% Voltage Regulation; 2/3 Pitch Windings

    Radiator : Unit Mounted or Remote Options

    Air Filtration : Single Stage Air Cleaners

    Fuel System : Electronically Controlled High-Pressure Injection

    Monitoring And Controls : Generator Set Control, Metering, Protection, Fault-Alarm Status Indication, Event Recording

    Warrarnty : 2-Year Standard

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRolls-Royce-Solutions-America-1000-1250kWe
  • Skupina výrobkůElectrical Generator Sets
  • Skupina produktůmtu 16V2000
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-02-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Power Generation & Light
  • Kód ETIMEC002823
  • Název ETIMPower generator
  • Název UNSPSCDiesel generators
  • Kód UNSPSC26111601
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Popis Uniclass 2015Generator sets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Číslo OmniClass23-35 11 15 11
  • Název OmniClassDiesel Generator Sets

Dostupnost regionu

Severní Amerika Jižní Amerika