Publikovat produkty
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Series 1012 Class 300 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Specifikace
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1012-Suction-Diffuser
  • Skupina výrobkůSpecialty Products
  • Skupina produktůSuction Diffusers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Název UNSPSCSwing check valves
  • Kód UNSPSC40141634
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Popis Uniclass 2015Check valves
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Název CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Číslo OmniClass23-27 31 19
  • Název OmniClassCheck Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING