Publikovat produkty
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

Specifikace
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • Skupina výrobkůStrainers
  • Skupina produktůBasket Strainers - Simplex
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-03-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Popis Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Kód CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Číslo OmniClass23-27 55 29
  • Název OmniClassLiquid Strainers