Publikovat produkty
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
Consoul Recliner and Glider
    Nemschoff

    Consoul Recliner and Glider

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)

    Consoul Glider Recliner lets patients and guests relax in variety of comfortable positions. Upright or with footrest extended, it’s a glider ready to be set into soothing motion. Lock the glide feature and it’s a relaxing recliner where people can rest or put their feet up. Easy-to-reach recliner controls and an independently operated footrest offer a range of positions for resting—including a fully-flat position for sleeping.

    Specifikace
      • W: 36.5 (93cm)
      • D: 38.5 (98cm) / 76 (193cm) fully reclined
      • H: 43 (109cm)
      • SW: 24SH: 18
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConsoulRecliner
    • Skupina výrobkůRockers & Gliders
    • Skupina produktůConsoul Recliner and Glider
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálTkanina
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Lenošky
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Popis Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 56 70
    • Název CSI MasterFormat 2014Healthcare Furniture
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings