Publikovat produkty
Steps
Nemschoff

Steps

The Steps modular lounge collection provides comfort and dynamic space definition for healthcare environments. With its unique range of back height options and curved forms, Steps can be configured to create areas of privacy or openness, while also directing visitor flow and defining space. Integrated power and a variety of tables assure that Steps can support a broad range of activities, from waiting to working to resting. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSteps
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůSofas
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Vedlejší materiálKůže
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Popis Uniclass 2015Sofas
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-21 23 13 15
  • Název OmniClassResidential Sofas
  • Kód CSI UniFormat IIE2020
  • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings