Publikovat produkty
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
Allround Cable Ladders
    Niedax Group

    Allround Cable Ladders

    The side rails of the Allround cable ladders consist of oval, closed tubular profiles and therefore ideally close the gap between the classic cable ladders and the wide span cable ladders.

    They are used for industrial and building installations both indoors and outdoors. The high mechanical strength, achieved through optimized use of materials and welded rungs, allows an enormous load capacity with large mounting distances.

    The complete system accessories including mounting material allow vertical and horizontal laying and routing of cables and lines.

    Contains Allround Cable Ladder: KRC, KRO

    Specifikace
    • Measurements:
      Height : 60 mm
      Width  : 100 - 1000 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_Allround_Cable_Ladders
    • Skupina výrobkůNiedax
    • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-10-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000854
    • Název ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Název UNSPSCCable accessories
    • Kód UNSPSC26121630
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution