Publikovat produkty
Walkable Cable Trays
Niedax Group

Walkable Cable Trays

The system is created as an innovative product for media routing for rough use in body shell production in the automotive industry. With the application-specific material thicknesses of the most important components in 1.5 mm or 2.0 mm, a side height of 60 mm, 100 mm, 110 mm and extensive accessories, the use of the BKS system is also tailored to other industries in plant construction.

Contained Cable Trays: RSUS, RSSUP, RSSKP, RSQLS, RSBS

Specifikace
  • Measurements:
    Height : 60, 100, 110 mm
    Width  : 100 - 600 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_Walkable_Cable_Trays
  • Skupina výrobkůNiedax
  • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2023-08-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC000047
  • Název ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Název UNSPSCCable accessories
  • Kód UNSPSC26121630
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 19
  • Název OmniClassElectrical Cable Trays
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution