Publikovat produkty
Protective Tube System
Niedax Group

Protective Tube System

The Protective Tube System is available in 30 mm and 60 mm diameter in both Hot-dip Galvanised and Stainless Steel finish. It is used for special installations where conventional cable management systems are insufficient. The vertical installation from the cable distribution (e.g. cable ladders) to the power consumption can be carried out efficiently.
With high corrosion resistance even in extreme temperatures it keeps its mechanical protection. A wide variety of accessories offers great flexibility to the user while the installation is simple and safe.

Contains Protective Tube: MI, MIG

Specifikace
  • Measurements:
    Diameter : 30, 60 mm

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_Protective_Tube_System
  • Skupina výrobkůNiedax
  • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2020-10-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOstatní
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEC001173
  • Název ETIMMetal installation tube
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution