Publikovat produkty
Cable Ladder System
Cable Ladder System
    Niedax Group

    Cable Ladder System

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)

    Cable Ladders are ideal to install large volumes of heavy duty power cables. The long rung spacing means full free air rating of cables. Higher current flow can be achieved at the same cable crosssection. Overheating and consecutive damaging of cables is avoided.
    The new shape of the siderail allows higher cable loads at similar support spans, the continuous perforation in the siderails guarantees easy mounting of fittings. Cables can be installed and fixed to the rungs using appropriate yoke clamps.
    Niedax Cable Ladders can be slit togehter to minimize transport and storage volume needs.

    Contains Cable Ladders: KL

    Specifikace
    • Measurements:
      Height : 60, 100 mm
      Width  : 200 - 600 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaNiedax_Cable_Ladders
    • Skupina výrobkůNiedax
    • Skupina produktůRevit Libraries (.rvt)
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-07-31
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOstatní
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC000854
    • Název ETIMCable ladder/wide span cable ladder
    • Název UNSPSCCable accessories
    • Kód UNSPSC26121630
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Číslo OmniClass23-35 33 19
    • Název OmniClassElectrical Cable Trays
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution