Publikovat produkty
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Archivovány

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Specifikace
    • This is available only Japan.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotan-pita-channel
    • Skupina výrobkůN-PITA
    • Skupina produktůchannel
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vJaponsko
    • Vyrobeno vJaponsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_52_38
    • Popis Uniclass 2015Gypsum plasterboards
    • Kód CSI MasterFormat 201409 20 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Plaster and Gypsum Board
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes