Publikovat produkty
Amber mini
Nordic Light

Amber mini

Retractable and rotating down light with chip on board and separated NL Power LED electronic ballast for optimal life time and light flow performance.High quality reflector with three different beam spreads. Lamp housing of die-cast aluminium for optimal cooling and low weight.

Mains (input) voltage:220-240 V
Total weight:0,55 kg
Form of protection: IP 20, class III
Light source: LED
Operating position: 360°/60°
Start time: Instant
Driver: Stand alone, included
Optics: Metalized aluminum reflector
Beam spreads: Spot, Medium, Flood


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaamber-mini
  • Skupina výrobkůDownlights
  • Skupina produktůAmber
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)111
  • Šířka (mm)134
  • Hloubka (mm)134
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vČína
  • Čistá hmotnost (kg)0.55
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_24
  • Popis Uniclass 2015Downlights
  • Kód CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts